Entrada analógica RSTi-EP, 8 canales de corriente de 16 bits con diagnóstico, 2, 3 o 4 cables - Requiere EP-8360
especificaciones
| Referencia | EP-3468 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 8 puntos; de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA con diagnóstico |
| Resolución y velocidad | 16 bit; 1 mS |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA 20,4-28,8 VCC; 20 mA + suministro de sensor de 24 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Redundancia del sistema | PNSR |