especificaciones
| Referencia | EP-3704 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 4 puntos; RTD (2, 3 o 4 cables) con diagnóstico |
| Resolución y velocidad | 16 bits; de 36 a 240 mS, ajustable |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA 20,4-28,8 VCC; 20 mA 24 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Capacidades adicionales | Pt100, Pt200, Pt500, Pt100, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni100, Cu10, y resistencias con 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ, 4 kΩ |