Entrada analógica RSTi-EP, TC de 4 canales, 16 bits con diagnóstico, 2, 3 o 4 cables

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-3804
Recuento y tipo de entrada analógica4 puntos; termopar con diagnóstico
Resolución y velocidad16 bits; de 36 a 240 mS, ajustable
Consumo de corriente Isys e Iin8 mA 20,4-28,8 VCC; 20 mA 24 VCC
Redundancia del sistemaPNSR
Capacidades adicionalesTipos de termopar J, K, T, B, N, E, R, S, L, U, C, mV