Salida analógica RSTi-EP, voltaje/corriente de 4 canales, 16 bits de 2, 3 o 4 cables
especificaciones
| Referencia | EP-4164 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 4 puntos; voltaje/corriente |
| Resolución y velocidad | 16 bit; 1 mS |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA 20,4-28,8 VCC; 85 mA 24 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Capacidades adicionales | Voltaje (de 0 a 5 V, ±5 V, de 0 a 10 V, ±10, de 1 a 5 V, de 2 a 10 V); corriente (de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA) |