PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Medición de frecuencia RSTi-EP de 2 canales, 100 kHz

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-5212
Módulo de especialidad2 puntos; medición de frecuencia de 100 kHz
Entrada-SalidaFlanco ascendente del pulso de 5~11 V; sin salida
Consumo de corriente Isys e Iin8 mA 20,4-28,8VCC; 35mA 24VCC
Redundancia del sistemaPNSR
Redundancia del sistemaPNSR