Comunicaciones seriales RSTi-EP de 1 canal, 232, 422, 485
especificaciones
| Referencia | EP-5261 |
| Módulo de especialidad | 1 canal; puerto serie RS232, RS422, RS485 |
| Protocolo y baudios | ASCII; de 300 a 115 200 baudios |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA 20,4-28,8 VCC; 36 mA + carga de 24 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Redundancia del sistema | PNSR |