Salida PWM de 2 canales RSTi-EP, lógica positiva, 24 VCC, 0,5A

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-5422
Módulo de especialidad2 puntos; salida de PWM; de 6 a 40 kHz
Entrada-SalidaSin entrada; 0,5 A 24 VCC, 1A por común
Consumo de corriente Isys e Iin8 mA 20,4-28,8 VCC; 40 mA + carga de 24 VCC
Redundancia del sistemaPNSR
Redundancia del sistemaPNSR