PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Salida PWM de 2 canales RSTi-EP, lógica positiva, 24 VCC, 2,0A

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-5442
Módulo de especialidad2 canales; Salida PWM de lógica positiva; 6Hz-40 Khz
Entrada-SalidaSin entrada; 2A 24 VCC, 4A por módulo
Consumo de corriente Isys e Iin8 mA 20,4-28,8 VCC; 40 mA + carga de 24 VCC
Redundancia del sistemaPNSR
Redundancia del sistemaPNSR