Módulo de potencia RSTi-EP, distribución potencial de 24 VCC de 16 canales +0 VCC desde la ruta de corriente de salida

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-750F
Entrada de campo de módulo de potencia16 canales; distribución potencial de 24 VCC +0 VCC desde la ruta de corriente de salida
IndicadoresNinguna
Consumo de corriente Isys e Iin0 V (desde la ruta de corriente de entrada)
Interfaces de redPROFINET, PROFIBUS, DP Modbus/TCP EtherCAT
Redundancia del sistemaPNSR