Módulo de potencia RSTi-EP, flujo de entrada de 24 VCC de 1 canal RSTi-EP de 10 A

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad de tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-7641
Entrada de campo de módulo de potencia1 canal; flujo de salida de 24 VCC, 10 A
IndicadoresEstado del LED
Consumo de corriente Isys e Iin10 mA, de 20,4 a 28,8 V
Interfaces de redPROFINET, PROFIBUS, DP Modbus/TCP EtherCAT
Redundancia del sistemaPNSR