especificaciones
| Referencia | EPSCPE100 |
| Almacenamiento | 1 MB |
| E/S | E/S discreta de 2k bits, 32k palabras para E/S analógica |
| Compatible con redundancia | Protocolo de Redundancia de Medios (MRP) |
| Comunicaciones Ethernet | SRTP Cliente/servidor (máx. 8 conexiones), Modbus TCP/IP (máx. 8 conexiones), Servidor OPC-UA (máx. 8 clientes), EDG (máx. 16 intercambios), PROFINET (máx. 8 dispositivos E/S) |
| USB | 1 USB-A 2.0 |
| Tarjeta de memoria | Micro SD |
| Puerto Ethernet | 1 de 10/100, 1 conmutador de 3-puertos 10/100 |
| Otra interfaz | 1 RS-232 |