Controlador RSTi-EP CPE210 de PACSystems™
especificaciones
| Número de pieza | EPXCPE210 |
| Factor forma | Placa posterior integrada |
| Memoria de usuario | 1 MB de NvRAM |
| E/S del sistema | E/S discreta de 2048 bits, 32 128 palabras para E/S analógica |
| Módulos de E/S locales | 32 |
| Soporte de redundancia | Maestro/cliente MRP |
| Puertos Ethernet | Un puerto 100/1000 Mbps y un interruptor de dos puertos 100/1000 Mbps |
| Protocolos Ethernet | Cliente/servidor SRTP, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART Passthrough |
| Protocolos/puerto en serie | Un puerto en serie RS232/ASCII, Modbus RTU-esclavo |
| Interfaz USB | Dos USB A2.0 |
| Tarjeta de memoria | Una MicroSD |
| Consideraciones ambientales | –40 a +70 °C |
| Energía | 24VDC +/-25% |
| Aprobaciones oficiales | UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zona 2 |
| Aprobaciones marítima | ABS, BV, DNV GL |