PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Adaptador de red Modbus TCP RSTi-EP, 2 puertos Cu RJ45, 2048 bytes (entrada + salida)

Un adaptador de red Modbus TCP y el módulo principal para el bus de comunicación RSTi-EP. Facilita hasta 64 módulos RSTi-EP activos con dos puertos Ethernet y un conmutador integrado.

especificaciones

ReferenciaEPXMBE001
Adaptador de red / UsoMODBUS
Número de móduloshasta 64 activos
Conexión2 RJ-45
Conexión2 RJ-45