Adaptador de red Modbus TCP RSTi-EP sencillo/dual

Una variante del adaptador de red EPXMBE001 compatible con el modo de operación Modbus LAN dual. Esto permite que ambos puertos Ethernet se comuniquen con dos redes separadas. El modo Modbus LAN dual es adecuado para comunicarse con dos unidades de control sincronizadas simultáneamente en dos redes LAN diferentes. Por lo tanto, ambas unidades de control tienen el acceso completo de lectura y escritura.

especificaciones

ReferenciaEPXMBE101
Adaptador de red / UsoMODBUS
Número de móduloshasta 64 activos
Conexión2 RJ-45
Conexión2 RJ-45