Conmutador Gigabit Ethernet industrial gestionado de PROINET de 10 puertos

Los conmutadores Ethernet diseñados para áreas de proceso en plantas deben funcionar en entornos exigentes sujetos a temperaturas extremas, humedad y vibraciones. Al sustituir las redes privadas por conmutadores Ethernet LAN y PACSystems Ethernet, las empresas industriales pueden mejorar la fiabilidad de la red y simplificar la implementación.

especificaciones

ReferenciaIC086GLM064
AdministradasSí (También gestionado con Profinet)
Puertos de 10/100 Mbps/1 Gbps en RJ456
Puertos SFP de 100 FX o 1000 BaseF (SX/LX/LH)4