Conmutador Gigabit Ethernet industrial de 28 puertos para montaje en rack capa 3
especificaciones
| Referencia | IC086SLM244LL |
| Administradas | Sí |
| Puertos 10/100 Base-T(X) en RJ45 Auto MDI/MDIX | 24 |
| Puerto Gigabit Combo con puertos SFP 10/100/1000 Base-T(X) y 100/1000 Base-X | 4 |
| Estándar Ethernet | IEEE 802.3: 10 Base-TIEEE 802.3u: 100 Base-TX y 100 Base-FXIEEE 802.3z 1000 Base-XIEEE 802.3x: Control de flujo 802.3ad: LACPIEEE 802.1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: etiquetador VLAN IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: Autentificado IEEE 802.1AB: LLDP |