especificaciones
| Referencia | IC200CPU001 |
| Dimensiones (An x Al en mm) | 66,8 x 128 |
| Puntos discretos de E/S | 2048 ent, 2048 sal |
| Bits internos discretos | 1024 puntos |
| Bits temporales discretos | 256 puntos |
| Bits discretos globales | 1280 puntos |
| Memoria configurable (programa, registros, palabras analógicas de E/S) | Máximo bytes 34 K |
| Velocidad de ejecución booleana | 1,8 ms/K (típico) |
| Punto flotante | Sí |
| Anular | Sí |
| Puertos integrados | RS-232, RS-485 |
| Comunicaciones integradas | Esclavo SNP, esclavo RTU, E/S serial |
| Tipo de almacenamiento de memoria | Memoria flash del sistema, RAM con respaldo de batería |
| Reloj en tiempo real respaldado por batería | Sí |
| Precisión del reloj en tiempo real (para funciones de temporizador) | 100 ppm (0,01 %) o +/- 9 s/día |
| Precisión del reloj de la hora del día | 100 ppm a rango de temperatura completo |