CPUE05 VersaMax con Interfaces Ethernet

Controlador versátil diseñado para ser fácil de usar y compatible con una amplia gama de módulos de expansión de E/S y opciones de comunicaciones.

especificaciones

ReferenciaIC200CPU05
Dimensiones (An x Al x Prof en mm)126 x 128 x 69,1
Almacenamiento de programasMemoria flash del sistema, RAM con respaldo de batería
Requisitos de alimentación5 V utiliza 220 mA, 3,3 V utiliza 570 mA
Punto flotante
Velocidad de ejecución booleana0,8 ms/K (típico)
Precisión del reloj en tiempo real (para funciones de temporizador)100 ppm (0,01 %) o +/- 9 s/día
Precisión del reloj de la hora del día100 ppm a rango de temperatura completo
Comunicaciones integradasRS-232, RS-485, Ethernet
Memoria configurableBytes 64 K máximo
Velocidad de datos Ethernet10 Mbps (semidúplex o dúplex completo)
Puerto EthernetRJ-45, UTP
Número de conexiones de servidor SRTP8
Número de intercambios basados en configuración de Ethernet de datos globales (EGD)32
Límites de intercambio de EGD100 rangos de datos por intercambio, 1400 bytes de datos por intercambio
Sincronización de tiempo de EGDNTP
Sincronización de tiempo de EGD
Cargar configuración de EGD desde el PLC al programador
Administrador de estación remota en UDP
Administrador de estaciones locales (RS-232)mediante puerto de CPU 1