especificaciones
| Referencia | IC220STR001 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | 1 motor; trifásico; 20 A MAX |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 400 VCA Nominal 187-440 VCA; 50/60 Hz; 1,5 KW a 400 VCA |
| Consumo de corriente | 45 mA @7,5 VCC; 50 mA a 24 VCC |