Módulo de entrada analógica RX3i, corriente, 4 canales
especificaciones
| Referencia | IC694ALG221 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 4 canales; 4 - 20 mA, 0 - 20 mA |
| Resolución y velocidad | 12 bits; 2 mS |
| Consumo de corriente | 25mA @5 VCC; aislamiento de 100 mA @24 VCC |
| Agencia | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |