especificaciones
| Referencia | IC694ALG222 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 16 canales; -10 V a +10 V, de 0 a 10 V |
| Resolución y velocidad | 12 bits; 13 mS |
| Consumo de corriente | 112mA @5 VCC; 110 mA suministrado por el usuario 24 VCC |
| Agencia | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |