PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de entrada analógica RX3i, corriente, 16 canales, alta densidad

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694ALG223
Recuento y tipo de entrada analógica16 canales; 4-20 mA; 0-20 mA
Resolución y velocidad12 bits; 13 mS
Consumo de corriente120 mA @5 VCC; 65 mA suministrado por el usuario 24 VCC
AgenciaUL, UL HAZLOC
HomologacionesZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN