especificaciones
| Referencia | IC694ALG232 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 16 canales; -10 V a +10 V, de 0 a 10 V |
| Resolución y velocidad | 16 bits; 5 mS terminación única, 3 mS diferencial. |
| Consumo de corriente | 112 mA @5 VCC; 110 mA suministrado por el usuario 24 VCC |
| Agencia | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |