Módulo de salida analógica RX3i, corriente, 2 canales

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694ALG391
Recuento y tipo de salida analógica2 canales; 1-5 V y 0-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
Resolución y velocidad12 bits; 5 mS
Consumo de corriente30 mA @ 5 VCC; 215 mA 24 VCC aislado
AgenciaUL, UL HAZLOC
HomologacionesZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN