especificaciones
| Referencia | IC694ALG392 |
| Recuento y tipo de salida analógica | 8 canales; de 0 V a +10 V, de 10 V a +10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA |
| Resolución y velocidad | 16 bits; 8 mS |
| Consumo de corriente | 110 mA @ 5 VCC; 315 mA -Suministrado por el usuario 24 VCC |
| Agencia | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |