Módulo de combinación analógica RX3i, corriente/voltaje, 4 entradas 2 salidas

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694ALG442
Recuento y tipo de combinación analógica4 entradas y 2 salidas; de 0 V a +10 V, de 10 V a +10 V, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA por canal
Resolución y velocidad12 bits, 2 mS
Consumo de corriente95 mA @ 5 VCC; 150 mA externa de 24 VCC aislado
AgenciaUL, UL HAZLOC
HomologacionesZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN