Módulo de entrada con voltaje de CA RX3i, 240 V, 8 puntos

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694MDL231
Recuento, tipo y velocidad de entrada8 puntos, lógica positiva; aislado; 30 mS encendido/45 mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado240 VCA; Rango 200~264 VCA; encendido >148
Consumo de corriente60 mA @ 5 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinariasUL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrososClase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN