PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de entrada con voltaje RX3i CA/CC, 24 V, 16 puntos

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694MDL241
Recuento, tipo y velocidad de entrada16 puntos; lógica positiva; 12 mS encendido / 28 mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado24 V CA/CC; Rango de 20~30 V; encendido > 11,5
Consumo de corriente80 mA @ 5 VCC y 125 mA @24 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinariasUL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrososClase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN