Módulo de entrada con voltaje de CA RX3i, 120 V, 16 puntos
especificaciones
| Referencia | IC694MDL250 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 16 puntos, lógica positiva; aislado; 30 mS encendido/45 mS apagado |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 120 VCA; Rango 100~132 VCA; encendido >74 |
| Consumo de corriente | 60 mA @ 5 VCC |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |