PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de entrada con voltaje CA RX3i, 120 V, 32 puntos

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y de misión crítica. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694MDL260
Recuento, tipo y velocidad de entrada32 puntos; lógica positiva; 30 mS encendido/45 mS apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado120 VCA; Rango 100~132VCA; encendido >74
Consumo de corriente90 mA @ 5 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinariasUL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrososClase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN