Módulo de salida con voltaje CA RX3i, 120/240 V, 5 puntos

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694MDL390
Recuento, tipo y velocidad de salidaUL, UL HAZLOC
Clasificación de salidaZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo de corriente34 x 145 x 140 mm
AISLAMIENTOAislamiento galvánico
Conector de medios2 RJ45 + 2 SFP
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN