Módulo de entrada con voltaje de CC RX3i, 24 V, 16 puntos, filtro de 1 ms

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC694MDL646
Recuento, tipo y velocidad de entrada16 puntos; lógica pos/Neg; 1 ms encendido/1 ms apagado
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado24 VCC; Rango 20~30 V; encendido >11,5
Consumo de corriente del plano posterior80 mA @ 5 VCC y 125 mA @24 VCC
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinariasUL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987
Aprobaciones y estándares de lugares peligrososClase I, Div. 2, grupos A, B, C, D
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN