especificaciones
| Referencia | IC694MDL658 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 32 puntos; lógica pos/Neg; 2 mS encendido/2 mS apagado |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 48 VCC; Rango de 40~60 V; encendido > 34 |
| Consumo de corriente del plano posterior | 195 mA @ 5 VCC |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |