Módulo de salida con voltaje RX3i CA/CC, 4 A, 8 puntos
especificaciones
| Referencia | IC694MDL930 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | UL, UL HAZLOC |
| Clasificación de salida | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Consumo de corriente | 34 x 145 x 140 mm |
| AISLAMIENTO | Aislamiento galvánico |
| Conector de medios | 2 RJ45 + 2 SFP |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |