PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de entrada de termopar aislado RX3i

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC695ALG312
Recuento y tipo de entrada analógicaUL, UL HAZLOC
Resolución y velocidadZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo de corriente34 x 145 x 140 mm
AgenciaUL, UL HAZLOC
HomologacionesZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN