Módulo de entrada analógica RX3i, corriente/voltaje, 16/8 canales

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC695ALG616
Recuento y tipo de entrada analógicaUL, UL HAZLOC
Resolución y velocidadZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consumo de corriente34 x 145 x 140 mm
AgenciaUL, UL HAZLOC
HomologacionesZona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Formato de montajeEn panel / riel tipo DIN