Módulo de salida analógica RX3i, corriente/HART/voltaje, 8 canales
especificaciones
| Referencia | IC695ALG728 |
| Recuento y tipo de salida analógica | UL, UL HAZLOC |
| Resolución y velocidad | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Consumo de corriente | 34 x 145 x 140 mm |
| Agencia | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |