Portador RX3i CEP001

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC695CEP001
Uso / Adaptador de redPROFINET Version 2.3 Dispositivo E/S Clase A
Conectores de puertos EthernetDos receptáculos RJ-45 10/100Base-TX
USB1 micro-USB
Estado PNS y bit de control32 bits de estado de entrada y 32 bits de control de salida