PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo Ethernet RX3i

El RX3i ES está diseñado para aplicaciones de proceso, discretas y esenciales. El ES montable en rack ofrece diagnósticos avanzados y una flexibilidad sobresaliente, con una amplia gama de ES estándar y avanzada.

especificaciones

ReferenciaIC695ETM001
Módulo de especialidadMódulo Ethernet RX3i, 10/100 Mbits 2 conexiones RJ45, una dirección IP, ocupa una ranura en la base del sistema
Consumo de corriente840 mA @ 3,3 VCC; 614 mA @ 5 VCC
Notas de operaciónÚnicamente un plano posterior universal. Usa bus PCI. Cliente/servidor