Módulo de contador de alta velocidad RX3i, 8 canales
especificaciones
| Referencia | IC695HSC308 |
| Módulo de especialidad | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Tamaño de módulo de E/S | 34 x 145 x 140 mm |
| Agencia | UL, UL HAZLOC |
| Homologaciones | Zona 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |