Módulo de entrada digital inteligente RX3i
especificaciones
| Referencia | IC695MDL664 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 16 puntos; diagnóstico avanzado; lógica positiva; encendido/apagado seleccionable de 0,5-100 mS |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 24 VCC; Rango 20~30 V; encendido >0,5xVIN VCC |
| Consumo de corriente | 225 mA @ 5 VCC y 95 mA @3,3 VCC |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, equivalente a la norma CSA C22,2 N.° 142M1987 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase I, Div. 2, grupos A, B, C, D |
| Formato de montaje | En panel / riel tipo DIN |