Pantalla QuickPanel+ de 7" con Vista y Control (bisel en blanco)

Simplifique el desarrollo y el mantenimiento con un dispositivo potente para interfaz de operador (OI) y control. El QuickPanel+ multifuncional ofrece información y datos procesables con más velocidad y facilidad que nunca.

especificaciones

ReferenciaIC755CBW07CDA
ProcesadorFreescale i.MX535 (ARM Cortex A8 1 GHz)
RAMDDR2 SDRAM 512 MB
Sistema operativoMicrosoft Windows Embedded Compact 7
Tipo de panel táctilCapacitivo proyectado de 2-puntos