Pantalla QuickPanel+ de 12" con vista y control

Simplifique el desarrollo y el mantenimiento con un dispositivo potente para interfaz de operador (OI) y control. El QuickPanel+ multifuncional ofrece información y datos procesables con más velocidad y facilidad que nunca.

especificaciones

ReferenciaIC755CSS12CDB
ProcesadorFreescale i.MX535 (ARM Cortex A8 1 GHz)
RAMDDR3 SDRAM 1 GB
Sistema operativoMicrosoft Windows Embedded Compact 7
Tipo de panel táctilCapacitivo proyectado de 2-puntos