Monitor industrial RXi con pantalla legible a la luz del sol de 12"

Lleve sus pantallas industriales al mundo conectado de hoy en día y combine diseño, durabilidad y potencia en un paquete ultra delgado ideal para fábricas.

especificaciones

ReferenciaIC756COW12IM
Pantalla táctilToque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctl (10 puntos)
Indicador de estadoLED tricolor
Sistema operativoNinguna
CertificacionesUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítimaABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLocClase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
InterfacesHDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input)