Monitor industrial RXi - con pantalla de 10"
especificaciones
| Referencia | IC756CSW10IM |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos) |
| Indicador de estado | LED tricolor |
| Sistema operativo | Ninguna |
| Certificaciones | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx |
| Industria marítima | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Tiene certificación UL US/CAN HazLoc | Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1 |
| Interfaces | HDMI (in), Display Port (in and out), USB (touch input) |