PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Panel web RXi - con pantalla de 15" legible a la luz del sol

La cartera de pantallas modulares Panel web - RXi, es perfecta para aplicaciones HMI alojadas en la web, maximiza la flexibilidad, el rendimiento y la durabilidad.

especificaciones

ReferenciaIC757COW15WHMI
Pantalla táctilToque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador de estadoLED tricolor
Sistema operativoLinux kernel 4.1.15: Yocto
CertificacionesUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx
Industria marítimaABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLocClase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1