PACSystems™ Panel PC - RXi con pantalla de 19" (RAM de 8 GB, SSD de 512 GB)

La cartera de pantallas modulares RXi - Panel PC de PACSystems™ ofrece múltiples opciones de pantallas y unidades de computación separables que maximizan la flexibilidad, el rendimiento y la durabilidad

especificaciones

Número de piezaIC758CSWB19PCX512
Pantalla táctilToque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador del estadoLED Tricolor
Sistema operativoWindows 10 IOT Enterprise LTSC
CertificacionesUL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS
Industria marítimaABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLocClase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
RAM8 GB
SSD512 GB