Add images and videos to help customers visualize the product.
especificaciones
| Número de pieza | IC758CSWC19PCX256 |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos) |
| Indicador del estado | LED Tricolor |
| Sistema operativo | Windows 10 IOT Enterprise LTSC |
| Certificaciones | UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS |
| Industria marítima | ABS, BV, DNV GL, LR |
| Tiene certificación UL US/CAN HazLoc | Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1 |
| RAM | 16 GB |
| SSD | 256 GB |