Controlador servo de alta velocidad PACMotion, 3 A, 120/240 V
especificaciones
| Referencia | IC830DP00306-NBEC |
| Controla potencia de salida continua | 1 100 vatios |
| Voltaje de alimentación nominal | 120/240 V |
| Lógica de control, voltaje de suministro | 24 V |
| Corriente de salida nominal (valor RMS +/-3%) | 3:00 AM |
| Corriente de salida pico (+/-3%) | 9:00 AM |
| Tiempo máximo | 5 s |
| Ancho de banda máximo del bucle de corriente | 2,5 a 4 kHz |
| Máxima velocidad de ancho de banda del bucle | 0 a 1 000 Hz |
| Máxima posición de ancho de banda del bucle | 1 a 250 Hz |
| Tasa de actualización | 1,5 MHz |
| Peso (ancho estándar) | 1,1 kg |
| Peso (ancho extendido) | 1,3 kg |
| Altura, sin conectores | 168 mm |
| Altura, con conector | 200 mm |
| Ancho estándar, frontal / posterior | 54 / 59 mm |
| Ancho extendido, frontal / posterior | 84 / 89 mm |
| Profundidad, sin conectores | 156 mm |
| Profundidad, con conectores | 185 mm |