Controlador servo de alta velocidad PACMotion, 6 A, 240/480 V
especificaciones
| Referencia | IC830DP00607-NBEC |
| Controla potencia de salida continua | 4 000 vatios |
| Voltaje de alimentación nominal | 240/480 V |
| Lógica de control, voltaje de suministro | 24 V |
| Corriente de salida nominal (valor RMS +/-3%) | 6:00 AM |
| Corriente de salida pico (+/-3%) | 18 A |
| Tiempo máximo | 5 s |
| Máximo ancho de banda de bucle de corriente | 2,5 a 4 kHz |
| Máxima velocidad de ancho de banda del bucle | 0 a 600 Hz |
| Máxima posición de ancho de banda del bucle | 1 a 250 Hz |
| Tasa de actualización | 1,5 MHz |
| Peso (ancho estándar) | 2,7 kg |
| Peso (ancho extendido) | 2,9 kg |
| Altura, sin conectores | 256 mm |
| Altura, con conector | 290 mm |
| Ancho estándar, frontal / posterior | 65 / 70 mm |
| Ancho extendido, frontal / posterior | 95 / 100 mm |
| Profundidad, sin conectores | 185 mm |
| Profundidad, con conectores | < 225 mm |